Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión :
Medidor sellado
-
Tipo de empaque :
Soldable
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA):
1.5
Dimensiones
-
Altura de producto :
13.84 mm [ .54 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
69 bar [ 1000 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba :
3X
-
Tipo de señal de salida :
150 mV
Otro
-
No linealidad ± (%):
0.25
-
Conexión a puerto :
Ninguno