Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El sensor de presión compensada por temperatura modelo 87 presenta un bajo consumo de energía y compatibilidad con medios corrosivos.

El modelo 87 compensado es un sensor de presión de silicio piezorresistivo micromecanizado. Está diseñado para aplicaciones OEM en las que debe mantenerse la compatibilidad con medios corrosivos. El chip sensor está montado en un paquete de acero inoxidable 316L, que sella un pequeño volumen de aceite de silicona entre el diafragma y el chip sensor. La carcasa de presión ISO utiliza la columna de aceite para acoplar el sensor piezorresistivo al diafragma de aislamiento. Una placa de compensación de cerámica de película gruesa con resistencias recortadas por láser y una resistencia de ajuste de ganancia adicional para normalizar la sensibilidad a la presión son una parte integral del paquete de sensores. Se dispone de una variedad de accesorios de proceso roscados. Los accesorios incluyen normas como 1/4 y 1/8 NPT, así como accesorios de proceso personalizados. Las opciones eléctricas incluyen cable y conector. 

Ventajas

  • Accesorios de proceso soldables y opcionales
  • ±0,25 % de no linealidad de la presión 
  • Rendimiento de temperatura de ±0,75 %
  • Fiabilidad de estado sólido
  • Baja potencia
  • Calibrador absoluto o sellado

Aplicaciones

  • Controles hidráulicos
  • Control del proceso
  • Robótica
  • Oceanografía
  • Refrigeración/Compresores 
  • Transmisores de presión

MÁS DE LA FAMILIA DE PRODUCTOS DEL MODELO 87

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Sensores de presión de salida mV

  • Tipo de presión  Absoluto, Medidor sellado

  • Tipo de empaque  Accesorios de proceso roscados, Soldable

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Almohadillas de soldadura, Cable, Cable con conector

Características eléctricas

  • Corriente de suministro (mA) 1.5

Dimensiones

  • Altura de producto  13.84 mm [ .54 in ]

Condiciones de uso

  • Presión (bar) 69, 206, 344, 689.4

  • Presión (psi) 1000, 3000, 5000, 10000

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Rango de presión de prueba  3X

  • Tipo de señal de salida  150 mV

Otro

  • No linealidad ± (%) 0.25

  • Conexión a puerto  1/4-18 NPT (5/8 Hex), 1/8-27 NPT (5/8 Hex), Ninguno

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-MIPS0043

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos