Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de material adhesivo :
Adhesivo termoplástico
Dimensiones
-
Ancho de producto :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Longitud del producto :
30.5 m [ 100 ft ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de instalación (°C):
160
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 120
Estándares de la industria
-
Especificación del adhesivo :
RK-6626, RT-1050/3
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Rollo