Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de abrazadera para red eléctrica :
Abrazadera de ranura paralela atornillada
-
Técnica de instalación :
Tipo atornillado
Dimensiones
-
Tamaño de perno :
1 x M8
-
Rango de diámetro de conductor compatible - auminio (mm):
5.1 – 11.7
-
Rango de conductores compatibles (AAC) (AWG/kcmil):
6 – 3/0
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (ACSR) (mm²):
16/2.5 – 50/8
-
Rango de diámetro de conductor compatible - cobre (mm):
1.5 – 5.1
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (AAC) (mm²):
16 – 95
Fijación mecánica
-
Par de apriete (recomendado) (Nm):
22
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
VDE 0210 y 0212
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
600
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 42
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Aéreo
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme