Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Operación/aplicación
-
Precisión de presión ± (%):
3
-
Interfaz de salida :
I²C
-
Rango de presión de prueba :
2X
-
Tipo de señal de salida :
ADC de 24 bits
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA):
.0125
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
3
Condiciones de uso
-
Margen de error total ± (%):
2
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Dimensiones
-
Altura de producto :
7.5 mm [ .29 in ]
-
Diámetro del producto :
9.04 mm [ 0.356 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Sensor de presión digital
-
Tipo de presión :
Medidor sellado
-
Tipo de empaque :
Soldable, Accesorios de proceso roscados
Otro
-
Conexión a puerto :
Soldable (sin rosca)
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme