Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo, Cable a placa
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
54
-
Número de filas :
2
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PCT
Dimensiones
-
Altura del conector :
22 mm [ .866 in ]
-
Longitud del producto :
96.3 mm [ 3.791 in ]
-
Distancia entre filas :
4.5 mm [ .177 in ]
-
Ancho de producto :
26.58 mm [ 1.046 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
20
-
Método de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No