Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
2 de forma C, de doble y doble tiro, 2 de conmutación
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VDC):
28
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Con sello hermético
Características del contacto
-
Material del contacto :
Óxido de cadmio de plata
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Terminales de gancho de soldadura
-
Tipo de conexión de relevador :
Terminales
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Chasis
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Soportes de montaje
Dimensiones
-
Altura de producto :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Longitud del producto :
43.6 mm [ 1.72 in ]
-
Ancho de producto :
25.79 mm [ 1.01 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 125
Operación/aplicación
-
Tipo de indicador :
Sin iluminación
-
Tipo de control :
Fijo
-
Modo de operación :
Retardo en la liberación
-
Tiempo de retardo :
60 segundos
-
Sistema de accionamiento :
CC
-
Repeatability (máx.) :
±10%