Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta :
Etiquetas en blanco
Características de la impresora/etiqueta
-
Estilo de la etiqueta :
Continuo
-
Longitud del rollo de etiquetas :
30.5 m [ 100 ft ]
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Adhesivo acrílico permanente
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Dimensiones
-
Ancho de producto :
101.6 mm [ 4 in ]
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Amarillo
-
Material primario del producto :
Poliéster