Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
cerrojo
-
Función de los accesorios de herraje :
Enganche, bloqueo y retención
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Material primario del producto :
PEI GV
Dimensiones
-
Altura de producto :
36.1 mm [ 1.42 in ]
-
Ancho de producto :
1.6 mm [ .06 in ]
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5000
-
Método de empaque :
Caja de cartón