Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de resina para encapsular :
Material del fundición
-
Sistema de materiales :
Resina de hidrocarburos de dos componentes
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Transparente
Condiciones de uso
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Sin retardante de fuego
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Protección mecánica y aislamiento
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Volumen del producto (l):
1.75
-
Tipo de empaque de resina para encapsular :
Can