Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de juntas y empalmes :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conexión en línea de voltaje promedio
-
Aislamiento :
Cable de plomo con aislamiento de papel (PILC), Polimérico
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta
-
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos :
No
-
Familia de productos :
HVS
Características de la configuración
-
Número de conductores :
3
Características eléctricas
-
Clase de la tensión de las juntas y los empalmes (kV):
≤ 15
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal (AWG/kcmil):
4 – 4/0
-
Diámetro del aislante de las juntas y los empalmes :
15.24 – 26.67 mm [ .6 – 1.05 in ]
-
Diámetro del conductor de las juntas y los empalmes :
5.84 – 13.46 mm [ .23 – .53 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
34.3 mm [ 1.35 in ]
-
Diámetro del aislamiento (plástico) (in):
.65 – 1.05
-
Diámetro del aislamiento (PILC) (in):
.6 – 1
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de uniones y empalmes :
En línea, Transición, Trifurcador
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de los productos de juntas y empalmes :
AMÉRICA
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés