Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Contera
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Longitud de área de conexión de contacto :
6 mm [ .234 in ]
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.5 mm [ .05 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
26
-
Calibre del cable (mm²):
.12 – .15
-
Calibre del cable (CMA):
278
-
Diámetro interno del barril :
1.6 mm [ .06 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.15 mm [ .005 in ]
-
Longitud total del producto :
10 mm [ .4 in ]
-
Cable de calibre 2 (AWG):
26
-
Cable de calibre 2 (mm²):
.14
-
Longitud de tira :
8 mm [ .315 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
500
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Sellable :
No
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
105 °C [ 221 °F ]
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
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
Gris