Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
250
Dimensiones
-
Altura de producto :
6.4 mm [ .25 in ]
-
Longitud del producto :
50.8 mm [ 2 in ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Tecnología de impresión :
Transferencia térmica
Fijación mecánica
-
Número de orificios de retención de unión :
4
Características del tipo de producto
-
Clase de etiqueta imprimible :
Grado militar
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 225 °C [ -67 – 437 °F ]
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Amarillo
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme