Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Carcasa posterior
-
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector :
Apantallado
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de dispositivo de conexión :
Muelle
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Aleación de aluminio
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Compatible con la forma del conector :
Circular
Dimensiones
-
Diámetro de entrada del cable (mm):
19
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector :
17
Otro
-
Especificación de la interfaz del conector :
MIL-DTL-38999 Serie III y IV
-
Código de interfaz del conector de TE :
H
-
Código del tamaño de entrada :
12