Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador de la interfaz del conector :
Adaptador en serie
-
Interfaz del lado A :
Tipo N
-
Género del lado A :
Conector hembra
-
Interfaz del lado B :
Tipo N
-
Género del lado B :
Conector hembra
Características de la configuración
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del sello :
Caucho de silicona
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Bronce blanco
-
Con sello hermético :
No
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro (Au)
-
Material de contacto central de conector RF :
Latón
Fijación mecánica
-
Método de captivación de contacto RF :
Mecánico
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
250
-
Método de empaque :
Bolsa
Otro
-
Material dieléctrico :
PTFE