Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador de la interfaz del conector :
Adaptador entre series
-
Interfaz del lado A :
SMA
-
Género del lado A :
Conector hembra
-
Interfaz del lado B :
SMP
-
Género del lado B :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
Características de la configuración
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Acabado de recubrimiento del cuerpo :
Pasivado
-
Material del sello :
Silicona
-
Material del cuerpo :
Acero inoxidable
-
Con sello hermético :
No
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
Fijación mecánica
-
Material del sistema de montaje :
Acero inoxidable
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Material dieléctrico :
Politetrafluoroetileno (PTFE)