Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
2 años
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío
-
Estilo de blindaje para cable :
Adaptable
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 145
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²):
95 – 2500
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
34 – 108 mm [ 1.338 – 4.252 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
0 – 135 mm [ 0 – 5.314 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Interiores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 60840
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características del empaquetado