Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestra terminación conectable GIS de alto voltaje Raychem PHVS es compatible con cables aislados poliméricos de cualquier fabricante y se puede adaptar a la conexión a tierra requerida en varias construcciones de cables. El sistema completo se separa en la parte aislante de epoxi y la parte conectable mediante el cono de tensión de silicona premoldeado.

Los aisladores están diseñados y probados de acuerdo con las normativas 62271-209 IEC y 62271-203 IEC. Es por eso que la terminación conectable de alto voltaje es adecuada para todos los GIS que cumplen con la norma mencionada. Cada aislante individual se sella herméticamente y se prueba. Para garantizar la compatibilidad con las dimensiones de interruptores rellenos de aceite de acuerdo con la normativa IEC 60859, la cual establece una longitud de construcción más larga, toda la configuración está disponible con adaptadores. El aislante epoxi se puede instalar directamente en el fabricante del GIS, lo que ahorra tiempo de instalación en el sitio y reduce el riesgo de contaminación de la carcasa de entrada del cable.

 

La parte con enchufe consiste en el cuerpo de silicona premoldeado para el control de la tensión y una agarradera de cable mecánica para una fácil instalación. El enchufe se puede separar y volver a instalar fácilmente para fines de mantenimiento. Se pueden proporcionar accesorios y juegos adicionales para pruebas y mantenimiento.

 

La instalación del modelo PHVS de Raychem tiene que estar a cargo de un instalador capacitado y equipado con herramientas convencionales. 

barra gris

Características principales

  • Interfaces secas, sin llenado de aceite
  • El aislante cumple con las normativas 62271-209 IEC y 62271-203 IEC
  • Carcasa de resina hermética a presión
  • Cono de tensión de caucho de silicona prefabricado y probado en fábrica
  • Perno conductor de contacto múltiple con control de par de apriete
  • No se requieren herramientas especiales para instalar la terminación
  • Prensacables aislados para la seccionalización
  • Ensayos de tipo según las normas IEC 60840 e IEC 62067
barra gris
barra gris
barra gris
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Con qué tipo de cable son compatibles nuestras terminaciones conectables de alto voltaje Raychem PHVS de TE?

Respuesta: Nuestras terminaciones conectables de alto voltaje Raychem están diseñadas para ser compatibles con cables aislados poliméricos de cualquier fabricante y se pueden adaptar a la conexión a tierra requerida en varias construcciones de cables y todos los GIS conforme a la normativa IEC 62271-209

 

Pregunta: ¿Las terminaciones conectables de alto voltaje necesitan algún mantenimiento?

Respuesta: Nuestras terminaciones conectables de alto voltaje de tipo seco no contienen aceite y, por lo tanto, no necesitan ningún mantenimiento.

 

Pregunta: ¿Ofrece TE capacitación en instalación para terminaciones conectables de alto voltaje?

Respuesta: Sí, nuestras terminaciones conectables de alto voltaje forman parte de nuestros cursos de capacitación en accesorios para cables de alto voltaje. Se pueden llevar a cabo en uno de nuestros centros de capacitación o en tus instalaciones. Para obtener más información, visita TE.com/trainingcenter.

 

Pregunta: ¿Es necesario rellenar las terminaciones conectables de alto voltaje con líquido aislante?

Respuesta: No, nuestras terminaciones conectables de alto voltaje no requieren aislamiento líquido. El aislamiento eléctrico se realiza mediante el cuerpo de silicona a presión, lo que lo convierte en una versión seca, sin posibilidades de fugas.

 

Pregunta: ¿Se requieren herramientas especiales para instalar terminaciones conectables de alto voltaje?

Respuesta: Nuestros productos PHVS se pueden instalar sin ninguna herramienta especial, al igual que el conector mecánico.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Vida útil  2 años

  • Técnica de instalación  De aplicación en frío

  • Estilo de blindaje para cable  Adaptable

  • Opciones de componentes de potencia  Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos

Características de la configuración

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 145, ≤ 170, ≤ 245, ≤ 72

Características del cuerpo

  • Material aislante  Polímero

Dimensiones

  • Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²) 95 – 2500

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 34 – 108, 34 – 78

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) 1.338 – 4.252, 1.338 – 3.071

  • Diámetro exterior de la funda (mm) 0 – 135, 0 – 120

  • Diámetro exterior de la funda (in) 0 – 4.724, 0 – 5.314

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Interiores

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  IEC 60840

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Mundial

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PHVS

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos