Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD629.1-S2
Operación/aplicación
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
-
Tipo de producto de conexión de operación sin carga :
Cono interno
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, Europa, Medio Oriente y África, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, América
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés, Alemán
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Cuña y anillo de contacto
-
Tipo de buje :
Tamaño 2
-
Estilo de blindaje para cable :
Alambre de cobre
-
Blindado :
Apantallado
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 12
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Cobre, Auminio
-
Material aislante :
Polímero
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
12 – 24.6 mm [ .472 – .968 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
21 – 33
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
120 – 400
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1