Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de terminales para cable de alimentación :
Aplicado en frío
-
Estilo de blindaje para cable :
Adaptable
-
Aislamiento :
Polimérico
-
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos :
Sí
-
Terminal mecánico incluido (blindaje) :
No
-
Terminal de compresión incluido (conductor) :
No
-
Vida útil :
2 años
-
Familia de productos :
748
-
Terminal de compresión incluido (blindaje) :
No
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Tipo de voltaje de conexión para cables de alimentación (kV):
≤ 170
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal (mm²):
95 – 2500
-
Diámetro de aislamiento de terminal de cable de alimentación :
34 – 108 mm [ 1.338 – 4.252 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
0 – 135 mm [ 0 – 5.314 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación :
Interior
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
IEC 60840
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de terminal para cable de alimentación :
Mundial
-
Cantidad mínima de pedido :
1
Características del empaquetado
-
Unidad mínima de empaque :
1