Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Carcasa posterior
-
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector :
Robusto
-
Sellable :
Sí
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Aluminio
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Níquel y zinc
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Compatible con la forma del conector :
Circular
Dimensiones
-
Longitud del producto :
30 mm [ 1.18 in ]
-
Rango compatible de diámetros de cable (mm):
0 – 6.3
-
Diámetro de entrada del cable :
6.3 mm [ .248 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector :
19
Otro
-
Código del tamaño de entrada :
04