Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de indicador de temperatura :
Termocrómica
-
Indicador de temperatura :
Sí
Características de la configuración
-
Conductor preinstalado :
No
Dimensiones
-
Diámetro externo de blindaje (mín.) :
4.5 mm [ .177 in ]
-
Longitud del producto :
35.5 mm [ 1.4 in ]
-
Rango compatible del diámetro de la cubierta :
9.2 mm [ .362 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
9.2 mm [ .362 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
4.5 mm [ .177 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
125
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra salpicaduras
-
Temperatura del cable (máx.) (°C):
85
Estándares de la industria
-
Aprobado por el gobierno :
No