Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de recubrimiento :
Espiral, Planar
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Simple
Características de la configuración
-
Número de derivaciones y patas :
4
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Color del producto :
Negro
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Rango de contracción :
> 2.5:1
Dimensiones
-
Grosor de pared :
Grueso/Pesado
-
Diámetro de cables compatible - cuerpo (mín.) :
27 mm [ 1.062 in ]
-
Diámetro de cables compatible - cuerpo (máx.) :
68 mm [ 2.677 in ]
-
Diámetro de cables compatible - pata (mín.) :
10 mm [ 0.393 in ]
-
Diámetro de cables compatible - pata (máx.) :
23 mm [ 0.905 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) (cuerpo) :
75 mm [ 2.952 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) (pata) :
25 mm [ .984 in ]
-
Longitud de pata :
44 mm [ 1.732 in ]
-
Longitud total del producto :
217 mm [ 8.543 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) (cuerpo) :
25 mm [ .984 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) (pata) :
9 mm [ .354 in ]
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (cuerpo) :
3.5 mm [ .137 in ]
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (pata) :
2 mm [ .078 in ]
-
Longitud de producto :
100 mm [ 3.937 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Agua contaminada, Agua salada, Corrosión atmosférica, Humedad, Lluvia
-
Tipo de hidrófugo :
Aceite para transformadores, Hidrocarburos
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Sin retardante de fuego
Operación/aplicación
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, aplicable en altas temperaturas, retardante de fuego
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto mecánico
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado