Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Configuración de material de carcasa
Estuche metálico completo, Todo de plástico
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho, Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de filas
2, 4
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
-
Número de posiciones
20, 26, 28, 30, 40, 50, 60, 68, 80, 100
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Tamaño de conector
Norma
-
Material de recubrimiento de carcasa
Estaño sobre cobre, Níquel sobre cobre
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel, Paladio y níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au), Oro o enchapado en oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm)
.2
-
Forma de contacto
Cuadrado
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
30
-
Material base de contacto
Aleación de cobre, Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño, Estaño-plomo, Estaño-plomo sobre níquel, Estaño sobre níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1
-
Opciones de contacto
Instalado
Características de la terminación
-
Dimensión del pin cuadrado (mm)
.38, .4
-
Dimensión del pin cuadrado (in)
.015, .016
-
Ancho del pin rectangular
.45 mm [ .017 in ]
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
-
Grosor del pin rectangular
.4 mm [ .015 in ]
-
Longitud de pin (mm)
3.1, 3.18, 5.28
-
Longitud de pin (in)
.122, .125, .208
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Orificios de montaje, Pieza de fijación a placa, Pines de soldadura de retención
-
Alineación de montaje en PCB
Sin
-
Diámetro del orificio de montaje (in)
.109, .125
-
Retención de la conexión
Con, Sin
-
Diámetro del orificio de montaje (mm)
2.77, 3.18
-
Diámetro del orificio de montaje (in)
.109, .125
-
Alineación de conexión
Con, Sin
-
Retención de montaje en PCB
Con, Sin
-
Material del sistema de montaje
Zinc
-
Diámetro del orificio de montaje (mm)
2.77, 3.18
-
Material de recubrimiento del elemento de montaje
Níquel, Níquel sobre cobre
-
Tipo de alineación de conexión
Rieles
-
Tipo de retención de la conexión
Sujetador, Tornillos de cierre
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
PBT, Poliéster, Termoplástico
-
Material de la carcasa
Acero, Acero al carbono
-
Distancia entre pines
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado)
1.6 mm [ .063 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm)
1.6
-
Distancia entre filas
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
No, Sí
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados
Norma LR-86179-1, UL E28476
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bandeja, Tubo
-
Cantidad por empaque
6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 80, 88, 96, 120, 200
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-020-ADRV127