Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Configuración de material de carcasa
Estuche metálico completo, Todo de plástico
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho
-
Sistema de conectores
Cable a placa, De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de filas
2, 4
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
-
Número de posiciones
20, 30, 34, 40, 48, 50, 60, 68, 96
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Material de la protección
Zinc
-
Tamaño de conector
Norma
-
Material de recubrimiento de carcasa
Níquel sobre cobre
-
Material de recubrimiento de la protección
Níquel sobre cobre
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Enchapado en oro, Oro (Au)
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm)
.2
-
Forma de contacto
Cuadrado, Rectangular
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
30
-
Material base de contacto
Aleación de cobre, Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño, Estaño sobre níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1, 1.5
-
Opciones de contacto
Instalado
Características de la terminación
-
Ancho del pin rectangular
.45 mm [ .017 in ]
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
-
Grosor del pin rectangular
.4 mm [ .015 in ]
-
Longitud de pin
3.1 mm [ .122 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Orificios de montaje, Pieza de fijación a placa, Pines de soldadura de retención
-
Alineación de montaje en PCB
Sin
-
Retención de la conexión
Con, Sin
-
Alineación de conexión
Sin
-
Retención de montaje en PCB
Con, Sin
-
Diámetro del orificio de montaje (mm)
2.15, 2.6, 2.7
-
Tipo de retención de la conexión
Sujetador
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
PBT, Termoplástico
-
Material de la carcasa
Zinc
-
Distancia entre pines
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm)
.8 – 1.6
-
Distancia entre filas
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
No, Sí
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados
Norma LR-86179-1, UL E28476
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bandeja
-
Cantidad por empaque
48, 70, 72, 80, 88, 96, 120, 144
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-020-DPAV127