Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de filas  2

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

  • Número de posiciones  36, 50, 64

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material de la protección  Acero al carbono

  • Tamaño de conector  Norma

  • Material de inserto  Latón

  • Acabado del recubrimiento de protección  Brillante

  • Material de recubrimiento de la protección  Níquel

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .76

  • Forma de contacto  Resorte

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 30

  • Material base de contacto  Aleación de cobre, Bronce fosfórico

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño, Oro

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

  • Opciones de contacto  Instalado

Características de la terminación

  • Ancho del pin rectangular (mm) .48, .66

  • Ancho del pin rectangular (in) .019, .026

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: ajuste a presión

  • Longitud de pin (in) .18

  • Grosor del pin rectangular (mm) .48, .66

  • Grosor del pin rectangular (in) .018, .026

  • Longitud de pin  4.57 mm [ .18 in ]

  • Longitud de pin (mm) 4.57

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Acción/pin de fijación compatible, Orificios de montaje, Pata de retención

  • Retención de la conexión  Con, Sin

  • Retención de montaje en PCB  Con

  • Diámetro del orificio de montaje (mm) 3.3

  • Estilo de conexión de panel  Montaje posterior

  • Tipo de retención de la conexión  Tornillos de cierre

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Óxido de polifenileno, Poliéster

  • Distancia entre pines  2.16 mm [ .085 in ]

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado)  1.57 – 3.18 mm [ .062 – .125 in ]

  • Grosor de panel (recomendado)  1.57 mm [ .062 in ]

  • Distancia entre filas (mm) 4.06, 4.3

  • Distancia entre filas (in) .16, .169

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 105, -55 – 105

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 221, -67 – 221

Operación/aplicación

  • Con protección  No, Sí

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja, Encapsulado

  • Cantidad por empaque  20, 30

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-020-DRCVAP216

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.