Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Configuración de material de carcasa  Estuche metálico completo, Todo de plástico

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho

  • Sistema de conectores  Cable a placa, De placa a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de filas  2, 4

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto

  • Número de posiciones  20, 48, 50, 68, 96

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material de la protección  Zinc

  • Tamaño de conector  Norma

  • Material de elemento de proceso de ensamble  Latón

  • Material de recubrimiento de carcasa  Níquel sobre cobre

  • Material de recubrimiento de la protección  Níquel sobre cobre

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Enchapado en oro, Oro (Au)

  • Forma de contacto  Cuadrado, Rectangular, Redondo

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 30

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño, Estaño-plomo sobre níquel, Estaño sobre níquel

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1

  • Opciones de contacto  Instalado

Características de la terminación

  • Ancho del pin rectangular  .45 mm [ .017 in ]

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

  • Grosor del pin rectangular  .4 mm [ .015 in ]

  • Longitud de pin (mm) 2.9, 3.1, 3.6

  • Longitud de pin (in) .114, .122, .142

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Orificios de montaje, Pata de retención, Pieza de fijación a placa, Pines de soldadura de retención

  • Alineación de montaje en PCB  Sin

  • Retención de la conexión  Con, Sin

  • Alineación de conexión  Con, Sin

  • Retención de montaje en PCB  Con

  • Diámetro del orificio de montaje (mm) 2.7

  • Tipo de alineación de conexión  Se integra con la superficie de acoplamiento.

  • Tipo de retención de la conexión  Sujetador

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PBT, Termoplástico

  • Material de la carcasa  Zinc, Zinc fundido a presión

  • Distancia entre pines  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensiones

  • Grosor de panel (recomendado)  1.6 mm [ .06 in ]

  • Distancia entre filas  2.54 mm [ .1 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección  No, Sí

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja

  • Cantidad por empaque  4, 9

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-022-DPARA127

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.