Conjunto de enchufe D-sub: estándar, ángulo recto, tamaño de carcasa 1, 2.74 mm
Conjunto de enchufe D-sub AMPLIMITE para placa de circuito impreso (PCB) con perfil de conectores estándar y tamaño de carcasa 1. Estas piezas tienen un paso de línea central de 2.74 mm con orientación de montaje en PCB en ángulo recto. Tiene un rango de temperatura de funcionamiento de -55 °C a 105 °C.
Sistema de conectores :Cable a placa, De placa a placa
Tipo de montaje del conector :Montaje en panel y en placa, Montaje en placa
Tamaño de carcasa de conector :1
Disponible en
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Tipo de característica de puesta a tierra Correas de puesta a tierra, Muesca de puesta a tierra
Configuración de material de carcasa Carcasa frontal de metal, Estuche metálico completo, Todo de plástico
Tipo de conector y de carcasa Conector macho
Sistema de conectores Cable a placa, De placa a placa
Tamaño de carcasa de conector 1
El conector y el contacto se conectan a Placa de circuito impreso
Características de la configuración
Número de filas 2
Orientación del montaje en PCB Ángulo recto
Número de posiciones 9, 25
Características del cuerpo
Material de elemento de retención de conexión Zinc
Tamaño de conector Norma
Material de recubrimiento de elemento de conexión Cromato transparente, Zinc
Material de inserto Acero, Termoplástico, Zinc
Color del producto Negro
Material de la protección Acero
Material de elemento de proceso de ensamble Aleación de cobre, Bronce fosfórico
Material de recubrimiento de carcasa Estaño, Estaño sobre cobre
Material de elemento de conexión Acero, Zinc
Material de recubrimiento de la protección Estaño
Características del contacto
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto Enchapado en oro, Oro (Au)
Material base de contacto Bronce fosfórico, Latón
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB Estaño, Estaño-plomo
Material de recubrimiento base de contacto Níquel, Paladio y níquel
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm).76
Forma de contacto Cuadrado, Redondo
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)30
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)1.2, 2, 3.1, 6
Opciones de contacto Instalado
Características de la terminación
Dimensión del pin cuadrado .63 mm [ .025 in ]
Método de conexión a PCB Orificio pasante: soldadura
Ancho del pin rectangular .45 mm [ .017 in ]
Grosor del pin rectangular .32 mm [ .012 in ]
Longitud de pin (mm)3.17, 3.18, 3.2
Longitud de pin (in).125, .126
Diámetro de pin (mm).63, .66
Diámetro de pin (in).025, .026
Fijación mecánica
Tipo de retención de montaje en PCB Orificios de montaje, Pieza de fijación a placa
Alineación de montaje en PCB Con
Diámetro del orificio de montaje (in).12, .125
Retención de la conexión Con, Sin
Alineación de conexión Con
Diámetro del orificio de montaje (mm)3.05, 3.17, 3.18
Material de recubrimiento del elemento de montaje Estaño, Estaño sobre enchapado de cobre
Material de recubrimiento del elemento del proceso de ensamble Estaño, Estaño-plomo sobre níquel, Estaño sobre níquel
Diámetro del orificio de montaje (mm)3.05, 3.17, 3.18
Diámetro del orificio de montaje (in).12, .125
Retención de montaje en PCB Con
Material del sistema de montaje Latón
Material de recubrimiento de elemento de retención de conexión Cromato transparente
Tipo de retención de la conexión Inserto roscado, M3, Inserto roscado, UNC de 4-40, Insertos roscados, Insertos roscados, UNC de 4-40, Orificios de montaje, Tornillos de cierre hembra, fijos, Tornillos de cierre hembra, UNC de 4-40, Tornillos de montaje
Tipo de montaje del conector Montaje en panel y en placa, Montaje en placa
Características de la carcasa
Material de la carcasa Nailon, Nailon con fibra de vidrio (GF), PBT GF, Poliéster, Poliéster con fibra de vidrio (GF), Termoplástico
Material de la carcasa Acero, Acero al carbono
Distancia entre pines (mm)2.28, 2.74
Distancia entre pines (in).089, .108
Dimensiones
Grosor de la PCB (recomendado) (mm)1.57, 2.36
Grosor de la PCB (recomendado) (in).062, .093
Distancia entre filas (mm)2.54, 2.84
Distancia entre filas (in).1, .112
Condiciones de uso
Rango de temperatura de funcionamiento -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
Con protección No, Sí
Índice de durabilidad (Cycles)200
Aplicación de circuitos Señal
Estándares de la industria
Índice de flamabilidad UL UL 94V-0, UL 94V-2
Compatible con productos aprobados Norma DIN 41652, UL E28476
Características del empaquetado
Cantidad por empaque 17, 55, 65, 130, 140
Método de empaque Bandeja, Caja y bandeja, Encapsulado, Tubo