Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de característica de puesta a tierra  Correas de puesta a tierra, Muesca de puesta a tierra

  • Configuración de material de carcasa  Carcasa frontal de metal, Todo de plástico

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho

  • Sistema de conectores  Cable a placa, De placa a placa

  • Tamaño de carcasa de conector  3

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de filas  2

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto

  • Número de posiciones  25, 50

Características del cuerpo

  • Material de elemento de retención de conexión  Zinc

  • Tamaño de conector  Norma

  • Material de recubrimiento de elemento de conexión  Cromato transparente

  • Material de inserto  Acero, Cromato, Zinc

  • Color del producto  Negro

  • Material de elemento de proceso de ensamble  Aleación de cobre, Bronce fosfórico

  • Material de recubrimiento de carcasa  Estaño, Estaño sobre cobre, Zinc

  • Material de elemento de conexión  Zinc

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Enchapado en oro, Oro (Au)

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico, Latón

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño, Estaño-plomo

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel, Paladio y níquel

  • Forma de contacto  Cuadrado, Redondo

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 10, 30

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 2.7, 6, 6.4

  • Opciones de contacto  Instalado

Características de la terminación

  • Dimensión del pin cuadrado  .63 mm [ .025 in ]

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

  • Ancho del pin rectangular (mm) .45, .66

  • Ancho del pin rectangular (in) .017, .026

  • Grosor del pin rectangular (mm) .32, .5

  • Grosor del pin rectangular (in) .012, .019

  • Longitud de pin (mm) 3.18, 3.2

  • Longitud de pin (in) .125, .126

  • Diámetro de pin (mm) .63, .66

  • Diámetro de pin (in) .025, .026

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Orificios de montaje, Pieza de fijación a placa

  • Alineación de montaje en PCB  Con

  • Retención de la conexión  Con, Sin

  • Alineación de conexión  Con

  • Diámetro del orificio de montaje (mm) 3.05, 3.18

  • Material de recubrimiento del elemento de montaje  Estaño, Estaño sobre enchapado de cobre

  • Material de recubrimiento del elemento del proceso de ensamble  Estaño, Estaño-plomo, Estaño sobre níquel

  • Diámetro del orificio de montaje (mm) 3.05, 3.18

  • Diámetro del orificio de montaje (in) .12, .125

  • Retención de montaje en PCB  Con, Sin

  • Material del sistema de montaje  Latón

  • Material de recubrimiento de elemento de retención de conexión  Cromato transparente

  • Tipo de retención de la conexión  Inserto roscado, M3, Inserto roscado, UNC de 4-40, Insertos roscados, Insertos roscados, UNC de 4-40, Orificios de montaje, Tornillos de cierre hembra, fijos, Tornillos de cierre hembra, UNC de 4-40

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon, Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon o poliéster, Poliéster, Poliéster con fibra de vidrio (GF), Termoplástico

  • Material de la carcasa  Acero, Acero al carbono

  • Distancia entre pines (mm) 2.28, 2.74, 2.77

  • Distancia entre pines (in) .089, .108, .109

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado) (mm) 1.57, 1.58, 2.36

  • Grosor de la PCB (recomendado) (in) .062, .093

  • Distancia entre filas (mm) 2.54, 2.84

  • Distancia entre filas (in) .1, .112

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección  No, Sí

  • Índice de durabilidad (Cycles) 200

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Compatible con productos aprobados  Norma DIN 41652, UL E28476

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  10, 25, 30, 65, 70, 104

  • Método de empaque  Bandeja, Encapsulado, Tubo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-023-DPARS3274

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.