Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de característica de puesta a tierra
Correas de puesta a tierra
-
Configuración de material de carcasa
Carcasa frontal de metal, Todo de plástico
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a placa, Cable a placa, De placa a placa
-
Tamaño de carcasa de conector
2
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de filas
2
-
Orientación del montaje en PCB
Ángulo recto
-
Número de posiciones
15
Características del cuerpo
-
Material de elemento de retención de conexión
Zinc
-
Tamaño de conector
Norma
-
Material de recubrimiento de elemento de conexión
Cromato transparente
-
Material de inserto
Zinc
-
Color del producto
Negro
-
Material de la protección
Acero
-
Material de elemento de proceso de ensamble
Aleación de cobre, Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento de carcasa
Estaño, Estaño sobre cobre, Zinc
-
Material de elemento de conexión
Zinc
-
Material de recubrimiento de la protección
Estaño
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Enchapado en oro, Oro (Au)
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño, Estaño-plomo
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Forma de contacto
Cuadrado, Redondo
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
30
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
2, 3, 6
-
Opciones de contacto
Instalado
Características de la terminación
-
Dimensión del pin cuadrado
.63 mm [ .025 in ]
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
-
Ancho del pin rectangular
.45 mm [ .017 in ]
-
Grosor del pin rectangular
.32 mm [ .012 in ]
-
Longitud de pin (mm)
3.18, 3.2
-
Longitud de pin (in)
.125, .126
-
Diámetro de pin (mm)
.63, .66
-
Diámetro de pin (in)
.025, .026
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Orificios de montaje, Pieza de fijación a placa
-
Alineación de montaje en PCB
Con
-
Diámetro del orificio de montaje (in)
.12, .125
-
Retención de la conexión
Con, Sin
-
Alineación de conexión
Con
-
Diámetro del orificio de montaje (mm)
3.05, 3.18
-
Material de recubrimiento del elemento de montaje
Estaño
-
Material de recubrimiento del elemento del proceso de ensamble
Estaño, Estaño-plomo, Estaño-plomo sobre níquel, Estaño sobre níquel
-
Diámetro del orificio de montaje (mm)
3.05, 3.18
-
Diámetro del orificio de montaje (in)
.12, .125
-
Retención de montaje en PCB
Con
-
Material del sistema de montaje
Latón
-
Material de recubrimiento de elemento de retención de conexión
Cromato transparente
-
Tipo de retención de la conexión
Inserto roscado, M3, Inserto roscado, UNC de 4-40, Insertos roscados, Insertos roscados, UNC de 4-40, Tornillo de cierre 4-40, Tornillos de cierre hembra, fijos, Tornillos de cierre hembra, UNC de 4-40
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon con fibra de vidrio (GF), PBT GF, Poliéster con fibra de vidrio (GF), Termoplástico
-
Material de la carcasa
Acero, Acero al carbono
-
Distancia entre pines (mm)
2.74, 2.77
-
Distancia entre pines (in)
.108, .109
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm)
1.57, 1.58, 2.36
-
Grosor de la PCB (recomendado) (in)
.062, .093
-
Distancia entre filas (mm)
2.54, 2.84
-
Distancia entre filas (in)
.1, .111, .112
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 85, -55 – 105
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-67 – 185, -67 – 221
Operación/aplicación
-
Con protección
No, Sí
-
Índice de durabilidad (Cycles)
200
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados
Norma DIN 41652, UL E28476
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
13, 45, 104, 112, 130
-
Método de empaque
Bandeja, Caja, Caja y bandeja, Encapsulado, Tubo
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-023-DRARS2274