Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de característica de puesta a tierra  Muesca de puesta a tierra

  • Configuración de material de carcasa  Carcasa frontal de metal, Estuche metálico completo, Todo de plástico

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho

  • Sistema de conectores  Cable a placa, Cable a placa, De placa a placa

  • Tamaño de carcasa de conector  3

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de filas  2, 3

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

  • Número de posiciones  25, 44

Características del cuerpo

  • Material de elemento de retención de conexión  Latón

  • Tamaño de conector  Alta, Norma

  • Material de recubrimiento de elemento de conexión  Níquel sobre enchapado de cobre

  • Material de inserto  Latón, Poliamida, GV, Termoplástico

  • Color del producto  Negro

  • Material de la protección  Acero

  • Material de elemento de proceso de ensamble  Bronce fosfórico, Latón

  • Material de recubrimiento de carcasa  Estaño, Zinc

  • Material de elemento de conexión  Latón, Zinc

  • Material de recubrimiento de la protección  Estaño

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Enchapado en oro, Oro (Au)

  • Acabado del recubrimiento para área de conexión de lPCB  Brillante

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico, Latón

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño, Estaño-plomo

  • Material de recubrimiento base de contacto  Cobre, Níquel, Paladio y níquel

  • Forma de contacto  Cuadrado, Redondo

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 30

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1.5, 6

  • Opciones de contacto  Instalado

Características de la terminación

  • Dimensión del pin cuadrado  .63 mm [ .025 in ]

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

  • Ancho del pin rectangular  .45 mm [ .017 in ]

  • Grosor del pin rectangular  .32 mm [ .012 in ]

  • Longitud de pin (mm) 3.18, 3.2, 4.32, 4.78

  • Longitud de pin (in) .125, .126, .17, .188

  • Diámetro de pin (mm) .6, .66

  • Diámetro de pin (in) .023, .026

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  4-40 inserto de retención, 4-40 tornillo de fijación de retención, Orificios de montaje, Pieza de fijación a placa

  • Diámetro del orificio de montaje (in) .12, .121

  • Retención de la conexión  Con, Sin

  • Diámetro del orificio de montaje (mm) 3.05, 3.07

  • Material de recubrimiento del elemento del proceso de ensamble  Estaño, Estaño sobre cobre

  • Diámetro del orificio de montaje (mm) 3.05, 3.07

  • Diámetro del orificio de montaje (in) .12, .121

  • Retención de montaje en PCB  Con, Sin

  • Tipo de retención de la conexión  Inserto roscado, M3, Inserto roscado, UNC de 4-40, Insertos roscados, Insertos roscados, UNC de 4-40, Tornillo de cierre 4-40, Tornillos de cierre hembra, fijos, Tornillos de cierre hembra, M3, Tornillos de cierre hembra, UNC de 4-40, Tuerca remachada, UNC de 4-40

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon con fibra de vidrio (GF), PBT GF, Poliéster, Poliéster con fibra de vidrio (GF), Termoplástico

  • Material de la carcasa  Acero, Acero al carbono

  • Distancia entre pines (mm) 2.74, 2.77

  • Distancia entre pines (in) .108, .109

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado) (mm) 1.57, 1.6, 2.36, 2.36 – 3.18, 1.57 – 2.36

  • Grosor de la PCB (recomendado) (in) .062, .063, .093, .062 – .093, .093 – .125

  • Distancia entre filas (mm) 1.98, 2.84

  • Distancia entre filas (in) .077, .111, .112

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección  No, Sí

  • Índice de durabilidad (Cycles) 200

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Compatible con productos aprobados  Norma DIN 41652, UL E28476

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  10, 30

  • Método de empaque  Bandeja, Tubo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-025-DPAVS3274

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.