Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Diámetro de pin de conexión (mm) 1.02

  • Bandas de color para contacto  Amarillo, Azul, Rojo, Verde

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .76, .8

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 1, 30, 50, 100

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Enchapado en oro, Estaño, Oro

  • Diámetro de pin de conexión  1.02 mm [ .04 in ]

  • Tipo de contacto  Pin

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Enchapado en oro, Oro (Au)

  • Tamaño de contacto  Tamaño 20

  • Material base de contacto  Latón

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1.2, 2, 3.1

Características de la terminación

  • Diámetro de pin (in) .085

  • Longitud de pin (in) .39, .391

  • Diámetro de pin (mm) 2.16

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

  • El producto se conecta a  Alambres y cables

Fijación mecánica

  • Soporte para el aislamiento de cables  Con, Sin

  • Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa  Ajuste a presión

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) .76 – 1.02, 1.01 – 1.27, .5 – 1.02, 1.27 – 1.52

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .04 – .05, .02 – .04, .05 – .06, .03 – .04

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .04 – .05, .02 – .04, .05 – .06, .03 – .04

  • Calibre del cable (AWG) 28 – 24, 24 – 20, 22 – 18, 32 – 28, 26 – 22

  • Calibre del cable (mm²) .032 – .09, .4 – .8, .08 – .22, .2 – .6, .15 – .4, .2 – .56, .08 – .2

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Marcado de identificación

  • Código de colores de contacto  Amarillo, Azul, Negro, Ninguno, Rojo, Verde

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Barra, Barra/carrete, Caja, Carrete, Carrete pequeño, Pieza suelta

  • Cantidad por empaque  100, 500, 1000, 10000, 12000, 12500

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-035-DCCPB20

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.