Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Diámetro de pin de conexión (mm) 1, 1.02

  • Diámetro de pin de conexión (in) .04

  • Bandas de color para contacto  Amarillo, Azul, Punto verde, Verde

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .76

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Brillante

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 30, 50, 100

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Enchapado en oro, Estaño, Estaño-plomo, Oro

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Enchapado en oro, Oro (Au), Sin enchapado

  • Tamaño de contacto  Tamaño 20

  • Material base de contacto  Aleación de estaño y cobre, Bronce fosfórico

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1.2, 1.5, 2, 2.4, 3.1, 3.7

Características de la terminación

  • Diámetro de pin (in) .085

  • Longitud de pin (in) .37

  • Diámetro de pin (mm) 2.16

  • Método de conexión a alambre y cable  Abrazadera, Desplazamiento de aislamiento (IDC), Engarzadora, Soldadura

  • El producto se conecta a  Alambres y cables

Fijación mecánica

  • Soporte para el aislamiento de cables  Con, Sin

  • Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa  Ajuste a presión

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 1.37, 1.52, .76 – 1.02, 1.01 – 1.27, 1.27 – 1.52, .5 – 1.02

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .054, .06, .04 – .05, .02 – .04, .05 – .06, .03 – .04

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .054, .06, .04 – .05, .02 – .04, .05 – .06, .03 – .04

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 1.37, 1.52, .76 – 1.02, 1.01 – 1.27, 1.27 – 1.52, .5 – 1.02

  • Calibre del cable (AWG) 18, 30 – 26, 28 – 14, 28 – 24, 24 – 20, 22 – 18, 32 – 28, 26 – 22

  • Calibre del cable (mm²) .05 – .15, .032 – .09, .4 – .8, .08 – .22, .8 – .9, .2 – .6, .15 – .4, .2 – .56, .08 – .2, .32 – .82

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Marcado de identificación

  • Código de colores de contacto  Amarillo, Azul, Negro, Ninguno, Rojo, Verde

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Barra, Caja, Caja y cartón, Carrete, Carrete pequeño, Pieza suelta

  • Cantidad por empaque  100, 500, 1000, 10000, 12500

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-035-DCCSC20

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.