Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Diámetro de pin de conexión (in) .04

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 30

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Enchapado en oro

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Enchapado en oro, Oro (Au)

  • Tamaño de contacto  Tamaño 20

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1.2, 2

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

  • El producto se conecta a  Alambres y cables

Fijación mecánica

  • Soporte para el aislamiento de cables  Sin

  • Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa  Ajuste a presión

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  1.73 mm [ .068 in ]

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .068

  • Calibre del cable (AWG) 28 – 24, 24 – 20

  • Calibre del cable (mm²) .08 – .2, .2 – .6

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Marcado de identificación

  • Código de colores de contacto  Rojo

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Carrete, Pieza suelta

  • Cantidad por empaque  1000, 10000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-035-DCCSCA20

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.