Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de característica de puesta a tierra
Muesca de puesta a tierra
-
Configuración de material de carcasa
Estuche metálico completo
-
Sellable
No
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
Tamaño de carcasa de conector
3
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Material de elemento de retención de conexión
Acero inoxidable, Aleación de zinc
-
Material de la protección
Acero
-
Material de inserto
Nailon con fibra de vidrio, Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon o poliéster, Tereftalato de polibutileno (PBT)/Nailon con fibra de vidrio, Termoplástico
-
Material de recubrimiento de carcasa
Estaño, Estaño sobre cobre, Zinc
-
Material de recubrimiento de la protección
Estaño
Características del contacto
-
Tamaño de contacto
Tamaño 20
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3.7
-
Opciones de contacto
Pedir por separado, Suministrado – sin instalar
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión
Con
-
Material del sistema de montaje
Acero
-
Material de recubrimiento de elemento de retención de conexión
Zinc
-
Tipo de retención de la conexión
Clip de retención, Orificios de montaje, Perno de gato, Tornillos de montaje, Tuerca remachada, UNC de 4-40
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF), Termoplástico
-
Material de la carcasa
Acero
-
Distancia entre pines (mm)
2.74, 2.77, 2.79
-
Distancia entre pines (in)
.108, .109, .11
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
1.73, 5.51 – 11.05, 4.58 – 11.68, 4.19 – 11.56, 4.7 – 8.13
-
Calibre del cable (AWG)
24 – 20
-
Calibre del cable (mm²)
.2 – .56
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
No, Sí
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Encapsulado, Juego, Juego a granel
-
Cantidad por empaque
1, 50, 400
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-035-DCPPS203