Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Configuración de material de carcasa  Estuche metálico completo

  • Sellable  No

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a panel

  • Tamaño de carcasa de conector  2

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  15

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material de elemento de retención de conexión  Acero inoxidable, Aleación de zinc

  • Material de la protección  Acero

  • Material de inserto  Nailon con fibra de vidrio, Nailon con fibra de vidrio (GF), PBT, PBT GF, Tereftalato de polibutileno (PBT)/Nailon con fibra de vidrio, Termoplástico

  • Material de recubrimiento de carcasa  Estaño, Estaño sobre cobre, Zinc

  • Material de recubrimiento de la protección  Estaño

Características del contacto

  • Tamaño de contacto  Tamaño 20

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3.7

  • Opciones de contacto  Pedir por separado, Suministrado – sin instalar

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Retención de la conexión  Con

  • Material del sistema de montaje  Acero

  • Material de recubrimiento de elemento de retención de conexión  Zinc

  • Tipo de retención de la conexión  Orificios de montaje, Perno de gato, Sujetador deslizante, Tuerca remachada, UNC de 4-40

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF), Termoplástico

  • Material de la carcasa  Acero

  • Distancia entre pines (mm) 2.74, 2.77

  • Distancia entre pines (in) .108, .109

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 4.83 – 8.38, 4.19 – 11.56, 4.7 – 8.13

  • Calibre del cable (AWG) 24 – 20

  • Calibre del cable (mm²) .2 – .56

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección  No, Sí

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja, Encapsulado, Juego, Juego a granel

  • Cantidad por empaque  1, 50, 400, 800

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-035-DCRSS202

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.