Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Configuración de material de carcasa  Estuche metálico completo

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Tipo de tapón y sello del conector  Sello del pasacables

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a panel

  • Tamaño de carcasa de conector  3

  • Sellable  No

Características de la configuración

  • Número de posiciones  25

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material de elemento de retención de conexión  Acero inoxidable, Aleación de zinc

  • Material de la protección  Acero

  • Material de inserto  Nailon con fibra de vidrio, Nailon con fibra de vidrio (GF), PBT, PBT GF, Termoplástico

  • Material de recubrimiento de carcasa  Estaño, Estaño sobre cobre, Zinc

  • Material de recubrimiento de la protección  Acero, Estaño

Características del contacto

  • Opciones de contacto  Pedir por separado, Suministrado – sin instalar

  • Tamaño de contacto  Tamaño 20

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Material del sistema de montaje  Acero

  • Material de recubrimiento del elemento de montaje  Zinc

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Clip de retención, Orificios de montaje, Perno de gato, Tornillos de montaje, Tuerca remachada, UNC de 4-40

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF), Termoplástico

  • Material de la carcasa  Acero

  • Distancia entre pines (mm) 2.74, 2.77, 2.79

  • Distancia entre pines (in) .108, .109, .11

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 1.73, 5.51 – 11.05, 4.58 – 11.68, 4.7 – 8.13, 4.19 – 11.56

  • Calibre del cable (AWG) 24 – 20

  • Calibre del cable (mm²) .2 – .56

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

  • Con protección  No, Sí

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja, Encapsulado, Juego, Juego a granel

  • Cantidad por empaque  1, 5, 50, 400

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-035-DCRSS203

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.