Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Configuración de material de carcasa  Estuche metálico completo

  • Sellable  No

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Tamaño de carcasa de conector  5

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  50

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material de inserto  Nailon con fibra de vidrio, Tereftalato de polibutileno (PBT)/Nailon con fibra de vidrio

  • Material de recubrimiento de carcasa  Estaño, Zinc

  • Material de recubrimiento de la protección  Acero

Características del contacto

  • Tamaño de contacto  Tamaño 20

  • Opciones de contacto  Pedir por separado

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Orificios de montaje, Tuerca remachada, M3, Tuerca remachada, UNC de 4-40

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)

  • Material de la carcasa  Acero

  • Distancia entre pines (mm) 2.74, 2.77, 2.79

  • Distancia entre pines (in) .108, .109, .11

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 4.58 – 11.68

  • Calibre del cable (AWG) 24 – 20

  • Calibre del cable (mm²) .2 – .56

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección 

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Encapsulado

  • Cantidad por empaque  225

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-035-DCRSS205

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.