Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Bandas de color para contacto
Verde
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
30, 50, 100
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño, Oro
-
Diámetro de pin de conexión
.76 mm [ .03 in ]
-
Tipo de contacto
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Enchapado en oro, Oro (Au)
-
Tamaño de contacto
Tamaño 22
-
Material base de contacto
Latón
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1.9
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Con
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa
Ajuste a presión
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible
.76 – 1.02 mm [ .03 – .04 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
28 – 22
-
Calibre del cable (mm²)
.08 – .4
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Marcado de identificación
-
Código de colores de contacto
Ninguno, Verde
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Barra, Carrete, Pieza/carrete, Pieza suelta
-
Cantidad por empaque
100, 1000, 20000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-038-DCCPB22