Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 30, 50, 100

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño, Oro

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Enchapado en oro, Oro (Au)

  • Tamaño de contacto  Tamaño 22

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1.9

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

  • El producto se conecta a  Alambres y cables

Fijación mecánica

  • Soporte para el aislamiento de cables  Con

  • Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa  Ajuste a presión

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  .76 – 1.02 mm [ .03 – .04 in ]

  • Calibre del cable (AWG) 28 – 22

  • Calibre del cable (mm²) .08 – .4

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Marcado de identificación

  • Código de colores de contacto  Ninguno, Verde

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Barra, Carrete, Pieza/carrete, Pieza suelta

  • Cantidad por empaque  1000, 20000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-038-DCCSC22

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.