Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Configuración de material de carcasa  Carcasa frontal de metal, Estuche metálico completo

  • Sellable  No

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Tamaño de carcasa de conector  1

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  15

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material de elemento de retención de conexión  Aleación de zinc

  • Material de la protección  Acero

  • Material de inserto  Nailon, Nailon con fibra de vidrio, Termoplástico

  • Material de recubrimiento de carcasa  Estaño

  • Material de recubrimiento de la protección  Acero, Estaño

Características del contacto

  • Tamaño de contacto  Tamaño 22

  • Opciones de contacto  Pedir por separado

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Orificios de montaje, Perno de gato, Tuerca remachada, UNC de 4-40

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon con fibra de vidrio (GF)

  • Material de la carcasa  Acero

  • Distancia entre pines  2.29 mm [ .09 in ]

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 4.83 – 9.53, 4.19 – 11.56

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección 

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa, Encapsulado, Juego

  • Cantidad por empaque  1, 800

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-038-DCRSS221

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.