Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Configuración de material de carcasa
Carcasa frontal de metal, Estuche metálico completo
-
Sellable
No
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
Tamaño de carcasa de conector
3
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Material de elemento de retención de conexión
Aleación de zinc
-
Material de la protección
Acero
-
Material de inserto
Nailon, Nailon con fibra de vidrio, Tereftalato de polibutileno (PBT)/Nailon con fibra de vidrio, Termoplástico
-
Material de recubrimiento de carcasa
Estaño
-
Material de recubrimiento de la protección
Estaño
Características del contacto
-
Tamaño de contacto
Tamaño 22
-
Opciones de contacto
Pedir por separado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de retención de la conexión
Orificios de montaje, Perno de gato, Tuerca remachada, UNC de 4-40
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon con fibra de vidrio (GF)
-
Material de la carcasa
Acero
-
Distancia entre pines
2.29 mm [ .09 in ]
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
5.51 – 11.05, 4.19 – 11.56
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
Sí
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Encapsulado, Juego
-
Cantidad por empaque
1, 400
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-038-DCRSS223