Conjunto del receptáculo D-Sub: ángulo recto, 2.16 mm
Conjunto de receptáculos D-Sub de PCB con un paso de línea central de 2.16 mm y orientación de montaje de PCB en ángulo recto. Se utiliza para la aplicación de circuitos de señal.
Tipo de montaje del conector :Montaje en panel y en placa, Montaje en placa
Distancia entre pines :2.16 mm [ .085 in ]
Disponible en
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Tipo de conector y de carcasa Receptáculo
Sistema de conectores Cable a placa
El conector y el contacto se conectan a Placa de circuito impreso
Características de la configuración
Número de filas 2
Orientación del montaje en PCB Ángulo recto
Número de posiciones 24, 36, 50, 64
Características del cuerpo
Color del producto Negro
Material de la protección Acero
Tamaño de conector Bajo, Norma
Material de elemento de proceso de ensamble Acero al carbono, Latón
Material de inserto Latón, Latón enchapado en zinc
Material de recubrimiento de carcasa Níquel
Material de recubrimiento de la protección Níquel
Características del contacto
Material de recubrimiento base de contacto Paladio y níquel
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto Enchapado en oro, Oro (Au), Oro o enchapado en oro
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)15, 30
Material base de contacto Aleación de cobre
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB Estaño
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)1, 3.5, 5
Opciones de contacto Instalado
Características de la terminación
Ancho del pin rectangular (mm).5, .6
Ancho del pin rectangular (in).019, .023
Método de conexión a PCB Orificio pasante: soldadura
Grosor del pin rectangular (mm).25, .3
Grosor del pin rectangular (in).01, .011
Longitud de pin (mm).1, .19
Fijación mecánica
Material de recubrimiento del elemento del proceso de ensamble Estaño
Tipo de retención de montaje en PCB Autorroscante, Orificios de montaje, Pieza de fijación a placa
Retención de la conexión Con
Alineación de conexión Con
Retención de montaje en PCB Con
Material del sistema de montaje Termoplástico
Diámetro del orificio de montaje (mm)3.15, 3.2
Estilo de conexión de panel Montaje posterior
Tipo de retención de la conexión Bloqueo del estribo, Inserto roscado, UNC de 4-40, Orificios roscados 4-40, Remache, M3 x .5, inserto roscado, Remache, UNC de 4/40, Tornillo, cabezal redondo, UNC de 4/40, Tornillos de cierre
Tipo de montaje del conector Montaje en panel y en placa, Montaje en placa
Características de la carcasa
Material de la carcasa Poliéster con fibra de vidrio (GF), Termoplástico
Material de la carcasa Acero
Distancia entre pines 2.16 mm [ .085 in ]
Dimensiones
Grosor de la PCB (recomendado) 1.57 mm [ .062 in ]
Grosor de panel (recomendado) (mm)1.57, 2.36
Grosor de panel (recomendado) (in).062, .093
Grosor de la PCB (recomendado) (in).062
Distancia entre filas 4.3 mm [ .169 in ]
Condiciones de uso
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)-40 – 105, -55 – 105, '-55 – 125
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)-40 – 221, -67 – 221, -67 – 257