Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de característica de puesta a tierra  Muesca de puesta a tierra

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de filas  2

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto

  • Número de posiciones  24, 36, 50

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material de la protección  Aleación de cobre y zinc, Metal fundido a presión, Zinc

  • Tamaño de conector  Bajo, Norma

  • Material de elemento de proceso de ensamble  Acero al carbono

  • Acabado del recubrimiento de protección  Brillante

  • Material de recubrimiento de la protección  Níquel, Níquel sobre cobre

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel, Paladio y níquel

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au), Oro o enchapado en oro

  • Forma de contacto  Rectangular

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 30

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3.5

  • Opciones de contacto  Instalado

Características de la terminación

  • Ancho del pin rectangular  .5 mm [ .019 in ]

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

  • Longitud de pin (in) .09, .125

  • Grosor del pin rectangular  .25 mm [ .01 in ]

  • Longitud de pin (mm) 2.29, 3.18

  • Longitud de pin (in) .09, .125

Fijación mecánica

  • Material de recubrimiento del elemento del proceso de ensamble  Estaño

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Orificios de montaje, Pieza de fijación a placa

  • Alineación de montaje en PCB  Con

  • Diámetro del orificio de montaje (in) .125, .126, .128

  • Retención de la conexión  Con

  • Alineación de conexión  Con

  • Retención de montaje en PCB  Con

  • Material del sistema de montaje  Termoplástico

  • Estilo de conexión de panel  Montaje posterior

  • Tipo de retención de la conexión  Bloqueo del estribo, Orificios roscados 4-40, Tornillos de cierre

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel y en placa, Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Poliéster, Poliéster con fibra de vidrio (GF), Termoplástico

  • Distancia entre pines  2.16 mm [ .085 in ]

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado)  1.57 mm [ .062 in ]

  • Grosor de panel (recomendado) (mm) 1.57, 3.18

  • Grosor de panel (recomendado) (in) .062, .125

  • Grosor de la PCB (recomendado) (in) .062

  • Distancia entre filas  4.3 mm [ .169 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección  No, Sí

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja, Caja, Encapsulado, Tubo

  • Cantidad por empaque  1, 10, 17, 30, 40, 60, 270

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-063-DSRC90216

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.