Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador de la interfaz del conector
Adaptador de placa a placa
-
Género del lado A
Conector macho
-
Género del lado B
Conector macho
-
Sistema de conectores
De placa a placa
Características de la configuración
-
Número de posiciones
12, 26, 50, 68, 80
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo
Polímero de cristal líquido (LCP)
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au)
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1, 1.1, 1.3, 1.6
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo
Vertical
-
Distancia entre pines
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm)
18.2, 20.2, 22.2, 24.2, 26.2, 28.2, 30.2, 32.2, 34.2, 36.2
-
Longitud del producto (in)
.716, .795, .874, .953, 1.03, 1.11, 1.189, 1.268, 1.346, 1.425
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Datos de alta velocidad
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-0A3-D127