Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Presión aplicada  Alta, Bajo

Características de la configuración

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Alambre conductor

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Brillante, Mate

  • Dimensión del pin cuadrado  1.14 mm [ .045 in ]

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre  Brillante, Mate

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn), Estaño-plomo, Oro (Au)

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Estaño, Oro, Preestaño

  • Retención de contactos dentro de la carcasa  Con

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico, Latón

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 6.5, 10

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

  • El producto se conecta a  Alambres y cables

Fijación mecánica

  • Soporte para el aislamiento de cables  Con

  • Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa  Lengüeta de bloqueo

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 1.09 – 2.79, 1.78 – 2.84, 1.02 – 1.45

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .04 – .057, .043 – .11, .07 – .112

  • Calibre del cable (AWG) 16, 24 – 18, 30 – 24

  • Calibre del cable (mm²) .2 – .9, 1.29 – 1.42, .05 – .2

  • Calibre del cable (CMA) 2550 – 2800

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Señal

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa y caja, Caja y cartón, Carrete

  • Cantidad por empaque  1000, 5500, 6000, 7000, 7500

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-103156-WTBCC

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.