Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ)
5000
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC)
750, 2200
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Dimensión del pin cuadrado
.64 mm [ .025 in ]
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre
Brillante, Mate
-
Tipo de contacto
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño (Sn), Estaño-plomo, Oro (Au)
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Estaño, Estaño-plomo, Preestaño
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Con
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Contacto de desplazamiento de aislamiento (IDC) estándar, Desplazamiento de aislamiento (IDC)
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Sin
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa
Lengüeta de bloqueo
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
22, 24, 26, 28
-
Calibre del cable (mm²)
.13, .2, .32, .3 – .4
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa y caja
-
Cantidad por empaque
1000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-104MTA-CONCT