Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Perfil del producto
Norma
-
Tipo de tapa del conector
Cubierta de protección contra la tensión
Características de la configuración
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 28
Características del cuerpo
-
Color del producto
Blanco
-
Material primario del producto
Nailon
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Compatible con el conector de tipo de instalación IDC
Extremo cerrado, Pasante
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
85 °C [ 185 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-2
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-104MTA-NYLCC