Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  De desacoplamiento

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Número de columnas  2, 5, 6, 10, 14

  • Número de posiciones cargadas  4

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto

  • Número de posiciones  2, 5, 6, 10, 14

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Tamaño de conector  Estrecho

  • Color del producto  Natural

Características del contacto

  • Longitud de área de conexión de contacto  6.6 mm [ .26 in ]

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  3.81 – 8.89 µm [ 150 – 350 µin ]

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Mate

  • Dimensión del pin cuadrado  .64 mm [ .025 in ]

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto  3.81 µm [ 150 µin ]

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Mate

  • Forma de contacto  Cuadrado

  • Grosor del material de recubrimiento base de contacto  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn)

  • Tipo de contacto  Pin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 5

Características de la terminación

  • Dimensión del pin cuadrado  .64 mm [ .025 in ]

  • Longitud de pin (mm) 2.79

  • Longitud de pin (in) .109, .11

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Pata de retención

  • Retención de la conexión  Sin

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Retención de montaje en PCB  Con, Sin

  • Alineación de montaje en PCB  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con, Sin

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Poliéster con fibra de vidrio (GF)

  • Distancia entre pines  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado)  1.6 mm [ .063 in ]

  • Longitud del conector (mm) 4.78, 12.4, 14.94, 25.1, 35.26

  • Longitud del conector (in) .188, .488, .588, .988, 1.388

  • Altura del conector (mm) 6.6, 6.65

  • Altura del conector (in) .262

  • Ancho del conector  8.94 mm [ .352 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  Norma CSA LR7189, UL E28476

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA, UL

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  250, 500

  • Método de empaque  Bolsa, Caja, Caja de cartón

Otro

  • Se omite la ubicación de las posiciones  4

  • Número de posiciones bloqueadas  1

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-104MTA-PRBRH

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.