Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector PCB
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB
Totalmente blindado
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB
Ángulo recto
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
-
Número de filas
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Disposición de los contactos
En línea
-
Longitud de área de conexión de contacto
5.1 mm [ .2 in ]
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µm)
.762, 3.81 – 6.3, 3.81 – 6.35
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin)
30, 150 – 250, 150 – 350
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Brillante, Mate
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Mate
-
Dimensión del pin cuadrado
.64 mm [ .025 in ]
-
Forma de contacto
Cuadrado
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm)
.76, 3.81 – 6.3
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
30, 150 – 250
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño, Oro
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño (Sn), Oro (Au)
-
Tipo de contacto
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5
Características de la terminación
-
Dimensión del pin cuadrado
.64 mm [ .025 in ]
-
Longitud de pin
3.3 mm [ .13 in ]
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión
Con
-
Característica del montaje en panel
Sin
-
Tipo de alineación de conexión
Polarización
-
Tipo de retención de la conexión
Bloqueo por fricción
-
Retención de montaje en PCB
Sin
-
Alineación de montaje en PCB
Sin
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Alineación de conexión
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Lado de flexión en ángulo recto
Parte delantera, Parte trasera
-
Distancia entre pines
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado)
1.6 mm [ .063 in ]
-
Longitud del conector (mm)
7.21, 9.75, 12.29, 14.83, 17.37, 19.91, 22.45, 24.99, 30.07, 32.61, 37.69
-
Longitud del conector (in)
.284, .384, .484, .584, .684, .784, .884, .984, 1.184, 1.284, 1.484
-
Altura del conector
10.41 mm [ .41 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas
CSA, UL
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
500, 750, 875, 1000, 1500, 2000
-
Método de empaque
Bolsa, Caja, Caja de cartón, Encapsulado, Pieza suelta
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-104MTA-PRSMH